124-0501: CONO: ESTRÍAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    124-0501: CONO: ESTRÍAS

    Número de pieza: 124-0501
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD30

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    986K 988K XE 988H, 986H, 988K, 988 XE

    motor graders
    24M

    compactors
    836H, 836K, 836G, 836, 836KLRC

    underground articulated trucks
    AD55B, AD55, AD30, AD60

    underground mining loaders
    R3000H, R2900G

    load, haul, dump
    R3000H

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    988G

    wheel dozers
    834G, 834B

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    earthmoving compactor
    836K, 836