124-0503: CONO: ESTRÍAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    124-0503: CONO: ESTRÍAS

    Número de pieza: 124-0503
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    track-type tractor
    D11T, D4C III D11R

    underground articulated truck
    AD60, AD30, AD55, AD55B, AE40 II AD45B, AD45

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    992D, 988H, 988G, 992C

    wheel dozer
    824H, 834U 834B, 834H, 834S 834G

    earthmoving compactor
    826H, 836H, 836G, 836, 825H