124-4844: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    124-4844: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 124-4844
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    asphalt paver
    AP-255E

    integrated toolcarrier
    IT28G

    paving compactor
    CS-583C, CP-533C, CS-531D, CS-533C, CS-573D, CS-563D CP-563D, CS-583D, CS-533D, CP-533D, CS-563C CS-573C, CP-563C

    wheel-type loader
    928G, 930H, 928HZ