124-5049: CONJUNTO DE MANGUERA: EXTREMO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    124-5049: CONJUNTO DE MANGUERA: EXTREMO

    Número de pieza: 124-5049
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    marine products
    3196 C12 3176C C-12

    pipelayer
    589

    petroleum products
    C13 TH35-C13I CX31-P600 TH35-C11I CX31-C13I C11 CX31-C11I TH35-E81

    engine - industrial
    C-10 C13 C11 3176C 3196 C-12

    articulated dump truck
    725, 730

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    engine - truck
    C-12 C-10