124-6101: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    124-6101: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 124-6101
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    asphalt paver
    BG-260D, AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheeled excavator
    M318, M315 M316C, M312, M315C

    wheel-type loader
    914G, 914G2