125-0914: Conjunto de parachoques
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    125-0914: Conjunto de parachoques

    SKU:125-0914
    $1.00

    Parachoques

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo sándwich poseen la tornillería integrada en ambos extremos para lograr una fácil instalación (dos prisioneros roscados, dos orificios roscados o un vástago y un orificio).

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo sándwich son una opción económica que funciona bien en aplicaciones ligeras. Ofrecen un excelente aislamiento radial y permiten un desplazamiento radial alto.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo sándwich se usan ampliamente en aplicaciones de servicio más ligeras como la electrónica, pero también se usan en aplicaciones de desplazamiento alto como los tambores de compactadores.

    • Tamaño de rosca del orificio (mm): M10
    • Paso de rosca del orificio: 1.5
    • Longitud del caucho (mm): 30
    • Paso de rosca del prisionero: 1.5
    • Diámetro exterior (mm): 50
    • Longitud total (mm): 47
    • Diámetro exterior (pulg): 1,97
    • Tamaño de rosca del prisionero (mm): M10
    • Longitud del caucho (pulg): 1,18
    • Tipo de montaje: Sándwich: un prisionero, un orificio