125-1124: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    125-1124: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR

    SKU:125-1124
    $1.00

    Turbocompresor

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    • Altura (pulg): 17
    • Longitud (mm): 345,4
    • Ancho (mm): 294,6
    • Altura (mm): 431,8
    • Longitud (pulg): 13,6