125-1140: CONJUNTO DE CUBIERTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    125-1140: CONJUNTO DE CUBIERTA

    Número de pieza: 125-1140
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 165,1
    • Altura (pulg): 6,5
    • Ancho (mm): 203,2
    • Longitud (mm): 210,8
    • Longitud (pulg): 8,3
    wheel-type loader
    950F II 960F