125-4176: Grupo de rodillo brida doble
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    125-4176: Grupo de rodillo brida doble

    Número de pieza: 125-4176
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 210
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 8,27
    • Diámetro de brida (mm): 240
    • Diámetro de la brida (pulg): 9,45
    • Tipo de brida: Brida doble
    track-type tractor
    D6R II D6T, D6T XL D6T LGP D6R, D6T XW D6T XW PAT D6R XL 6S 6A D6R STD D6H, 6SU 6 D6T XL PAT D6T LGPPAT D6H XL D6R III 56H

    track-type loader
    963K