125-9957: Indicador LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    125-9957: Indicador LED

    Número de pieza: 125-9957
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bombilla LED verde de 24 voltios

    Descripción:
    Con el uso de lo último en tecnología de iluminación, las luces LED Cat son brillantes y consumen muy poca energía.
    Esta bombilla puede funcionar en varias máquinas Cat. Ofrece versatilidad y durabilidad.
    Atributos:
    • bombilla LED verde
    • 24 V
    • base deslizante
    • tamaño de base T5.5
    • bombilla única
    Aplicaciones:
    • Aplicaciones de alta vibración.
    • Se ajusta a una variedad de máquinas Cat.
    • No funciona con impulsores de diagnóstico.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Verde
    • Descripción: LED única
    • Polaridad: Bipolar
    • Tipo de luz: Bombillas LED
    • Tipo de montaje: Base deslizante -- T5.5
    • Voltaje (voltios): 24
    marine products
    3516B 3516C 3512C 3512 3512B 3508C 3508B C32 3516 3508

    engine - generator set
    3516 3512 3412C G3516 PMG3516

    engine - industrial
    3516 3512 3412C G3516 PMG3516