126-8928: Arandela plana con zinc lamelar
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    126-8928: Arandela plana con zinc lamelar

    Número de pieza: 126-8928
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas endurecidas Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Zinc lamelar
    • Diámetro exterior (OD): 2 (mm): 40
    • Diámetro interno (ID): 1 (mm): 26
    • Endurecido:
    • Grosor: 3 (mm): 8
    • Notas acerca de acabados: Caterpillar está cambiando de un revestimiento de zinc a un acabado de zinc lamelar para muchas de las arandelas. Con el nuevo recubrimiento, se mejora la protección contra la corrosión a 720 horas. Hasta que se termine el suministro del acabado actual, puede recibir cualquier acabado debido al proceso de agotamiento.
    • Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M24
    • Tipo de arandela: arandela plana
    asphalt paver
    AP655F, 10B AP600F, 10 FT AP-1055F 8 FT AP655F L

    track-type tractor
    D3K2 XL D6N, D4K2 LGP D9R, D6N LGP D9T, D6K2 XL D5R XL D3K2 LGP D5M D6N XL D5K XL D5K2 LGP D3K XL D4K2 XL D5K LGP D3K LGP D6K LGP D6K2, D6M D5K2 XL D5N D6K XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6K D4K LGP D4K XL D5R LGP

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    pipelayer
    561N, 561M, PL61

    paving compactor
    CB10, CB7, CB13, CB46B, CB-66B CB16, CW12, CB-54B CB-64B CB-44B CB-68B CB15, CB8

    motor grader
    16M3, 24, 24M, 16M, 18M3, 14G