127-1203: CONJUNTO DE PROTECTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    127-1203: CONJUNTO DE PROTECTOR

    Número de pieza: 127-1203
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector guía de cadenas

    Descripción:

    • Los protectores guía de cadenas sirven para guiar y proteger el conjunto de eslabón y los rodillos de los residuos y la suciedad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 82,6
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 165,1
    • Longitud (mm): 454,7
    excavator
    330B L 330B, 330B LN