127-4415: ACOPLAMIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    127-4415: ACOPLAMIENTO

    Número de pieza: 127-4415
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Acoplamiento de codo

    Descripción:

    • Los acoplamientos de codo son componentes importantes de los turbocompresores, con los que se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 231,14
    • Altura (pulg): 9,1
    • Ancho (mm): 169,54
    • Longitud (mm): 169,54
    • Longitud (pulg): 6,68
    engine - generator set
    3516B, 3516, PM3516, PP3516

    wheel-type loader
    994K

    engine - industrial
    3516B, 3516

    excavator
    5230B, 5230

    off-highway truck
    793D, 789, 789D, 789C, 785C, 793C, 789B