127-4628: CONJUNTO DE ENGRANAJE: RUEDA GUÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    127-4628: CONJUNTO DE ENGRANAJE: RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 127-4628
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje loco

    Descripción:

    • Mediante los engranajes locos se puede cambiar la dirección de rotación del eje de salida o reducir el tamaño de los engranajes de entrada o de salida mientras mantienen el espacio de los ejes.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,12
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (mm): 287,02
    • Longitud (pulg): 11,3
    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    2016 3512E

    engine - industrial
    G3516, SPF743, 3512E

    off-highway truck
    797B, 797