127-5537: CONJUNTO DE NÚCLEO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    127-5537: CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 127-5537
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Tipo de tubo y revestimiento, agua a aceite, enfriador del revestimiento.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    earthmoving compactor
    816B 815F 816F

    wheel-type loader
    966G 966D 966E 972G 950F 970F 966F II 966F 950F II 960F

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    off-highway truck
    769C 768C 771C 771D 769D

    7 to 9 liter
    C9 C9.3

    engine - industrial
    C-9 C9.3 C9 C9.3B

    compactadores
    815F 815B

    excavadoras de cadena
    235D

    motor grader
    14M3 16M3 14M-3 18M3

    tractores de cadenas
    D6R D6H D6RIIXL D6RXL D6RIILGP D6HIIXL D6RXR D6RLGP D6HIIXR D7RLGP

    wheel dozer
    814B

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    tractores topadores de ruedas
    814F

    pipelayer
    572R

    excavator
    235B 235C

    cargadores de ruedas
    960F 972G 970F 966F 966FII

    track-type tractor
    D6R D6H XR D7H D6H D6R II 57H 6S 6SU D7R 7A 6A 7SU D6H XL 56H 6 7S 7U D6H II 7 56