127-6356: CONJUNTO DE CUBIERTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    127-6356: CONJUNTO DE CUBIERTA

    Número de pieza: 127-6356
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cubierta de la bomba de aceite

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de las bombas de aceite, que permiten hacer circular el aceite del motor a los cojinetes, pistones y árboles de levas giratorios de los motores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    earthmoving compactor
    825K 836K 836H 826G 826K 836 825G II 825G 826H 825C 836G 826C 825H 826G II

    engineer support tractor
    C18

    challenger
    MTC845 MTC835 MTC865 MT855 MT835 MT865 MT845 MTC855

    wheel-type loader
    980G 988B 993K 980G II 988G 990 II 988F 990K 986H 992K 990H 980H 980F 992D 988K 988K XE 980C 986K 988F II 980F II 990 988H 992C

    generator
    SR5 SR4 XQP500 WEG SR500

    engine - generator set
    C32 3406E C15 C18 3456 3412C 3406C C15 I6 3408C 3406B C27 3412 G3406 3408B 3408 C9 CG137-08 G3412C PM3412 G3412 C13GENSET C18 GEN SE C18 I6 XQG400 PM3456

    engine - truck
    C15 C-15 C-18 C16 3406E C18

    petroleum products
    C15 C27 TH48-E70 C32 TH48-E80 CX31-C15I C18 CX35-C18I TH35-C15I CX35-P800 TH48 CX38-P800 3412E C-15 CX38-P892 TH35-E81 CX31-C18I CX31-P600

    off-highway truck
    775G OEM 775B 772G 769D 777G 773F 773E 771C 771D 775F 773GC 770 770G 777F 777C 777E 773G OEM 773D 770G OEM 777D 777B 775D 775E 773G 772G OEM 775G 772B 773B 773G LRC 69D 769C 772 775G LRC

    engine - industrial
    3408 3412 3406B CG137-12 C18 G3406 C27 C15 3456 3406C 3412C 3412E C32 3408E G3412 CG137-08 3408C 3406E 3408B G3408 SCT673 SPT342 C-15 C-16 SPS342 3406 HT400

    articulated dump truck
    740 GC 740 735C 745 D350E II 740B 735 OEM 745C 740C D400E II 735 735B

    road reclaimer
    SM-350 RM500B RM-350B RM-250C SS-250B RM-350 RR-250B RM-500

    cold planer
    PM622 PM822 PM820 PM825 PR-450C PM-201 PM620 PM-565 PM-200 PM-565B PM-465

    motor grader
    24 16G 24H 24M 16H NA

    wheel dozer
    824G 834K 824K 844K 824H 854K 844H 824C 824G II 834G 834B 814B 844 834H

    underground articulated truck
    AD45 AD30 AD55 AD60 AD55B AD45B AE40 AD40 AE40 II

    drill
    MD6250 MD6310

    pipelayer
    PL83 PL87 583T 587R 587T

    marine products
    C32 C18 3412 3408 3412C 3408B 3412E C30 3406E 3406C 3412D C15 3406B 3408C

    wheel tractor-scraper
    631G 631K 621G 631D 621F 623G 637K 623E 657 657G 627G 637E 657E 621B 623F 627E 631E 651B 651E 637G 621 657B 637D 627F 627B 621E 639D 633D 623B 633E II

    expanded mining products
    MD6290 6015B 6020B 6040 FS 6015 6018 6040 6030 6015 FS

    track-type tractor
    D8R D8T D8N D9T D8R II

    load, haul, dump
    R2900 R2900G R3000H