129-4863: RUEDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    129-4863: RUEDA

    Número de pieza: 129-4863
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda del compresor del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Las ruedas del compresor del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 81,3
    • Altura (pulg): 3,2
    • Ancho (mm): 109,2
    • Longitud (mm): 109,2
    • Longitud (pulg): 4,3
    cold planer
    PR-450, PR-450C, PM-565

    wheel tractor-scraper
    631E, 639D, 657E, 637E, 637D, 633D, 633E II

    generator
    SR4

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 AE40 II

    engine - generator set
    3516, 3408, 3508, 3408B, 3408C, 3512

    wheel-type loader
    992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408, 3406B, 3512, 3508, 3408B, G3408B, G3408, 3408E, G3412

    engine - truck
    3516, 3408, 3508, 3408B, 3408C, 3512

    off-highway truck
    769C, 771D, 769D, 771C, 69D

    earthmoving compactor
    836