130-9710: GRUPO DE ÁRBOL DE LEVAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    130-9710: GRUPO DE ÁRBOL DE LEVAS

    Número de pieza: 130-9710
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Árbol de levas

    Descripción:

    • El árbol de levas está compuesto por cilindros alineados con los cilindros del motor. Las orejetas del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. Gracias a la rotación de los árboles de levas, las válvulas de admisión y escape del motor se abren y se cierran.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Árbol de levas remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 101,6
    • Altura (pulg): 4
    • Ancho (mm): 115,57
    • Longitud (mm): 1.106,17
    • Longitud (pulg): 43,55
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456, PM3456

    engine - truck
    C-18