131-5537: GRUPO DE CARTUCHO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    131-5537: GRUPO DE CARTUCHO

    Número de pieza: 131-5537
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de turbocompresor

    Descripción:

    • Los cartuchos son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cartucho del turbocompresor remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 274,3
    • Altura (pulg): 10,8
    • Ancho (mm): 200,7
    • Longitud (mm): 200,7
    • Longitud (pulg): 7,9
    engine - generator set
    3304B, 3304

    wheel-type loader
    950E, 950B, 950B/950E

    wheel-type skidder
    515, 525

    track-type skidder
    517 527