131-6468: Conjunto de Manguera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    131-6468: Conjunto de Manguera

    Número de pieza: 131-6468
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    paving compactor
    CP74B CP-56B CP-68B CS78B CP56B CS68B CP76B CS-78B CP68B CS-74B CS-56B CS74B CS79B CP-74B CS56B CS-68B CS-79B

    backhoe loader
    442D 432D

    asphalt paver
    AP-800D AS2251 AS2301 AP-1055B AP-1000B BG-230D BG-2455D AP-1055D AP-650B BG-225C BG-260C BG-2455C