133-6279: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-6279: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 133-6279
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.