• \
  • Inicio
  • 133-6445: Correa en V dentada (conjunto de 4)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-6445: Correa en V dentada (conjunto de 4)

    Número de pieza: 133-6445
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 22,3 mm (0,88 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 22,3
    • Longitud de la correa (mm): 2.768,6
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    ttt
    D10R