133-8016: Embalaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-8016: Embalaje

    Número de pieza: 133-8016
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Embalaje

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Isoprene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,53
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,02
    • Descripción del material: La familia de plásticos de poliolefina generalmente posee una buena resistencia química, solidez a bajas temperaturas y buenas propiedades eléctricas. Los grados de baja densidad se usan cuando se desea obtener flexibilidad y claridad, mientras que las altas densidades son más rígidas y poseen más fuerza.
    • Diámetro interno (pulg): 0,51
    • Material: Plástico de poliolefina
    material handler
    MH3049, MH3037, MH3059

    wheeled excavator
    M317D2, M315D2, M320D2, W345C MH

    mini hydraulic excavator
    307C, 307B, 307D

    excavator
    320C, 330D2 345C, 322C, 320D RR 320C FM 313D2, 336D2 L 320D GC 311D LRR 318D2 L 320D2 L 320D L 336D, 320D2, 320D, 325C L 350 L 325D L 345B II 312D2 L 319D LN 320B LU 320D2 GC 349D2 L 345C MH 349D2, 322B L 325D MH 326D2, 349D, 320B L 318D L 329D2 L 312C L 312D2, 330D L 312C, 326D2 L 330B, 325D, 325C, 330D2 L 349D L 312D, 315D L 312D L 350-A L 315B L 313D, 323D L 315C, 345D L 318B, 320B, 375-A 318B N 385B, 336D L 320D LRR 350-A 311B, 313F LGC 336D2 GC 330C L 320D FM 329D, 329D L 324D, 323D2 L 312B, 365B L 313D2 LGP 330D, 330C MH 336D2 LXE 330D MH 318C, 330B L 320C L 365B, 313D2 GC 326D L 312D2 GC 320D LN 345C L