133-8524: PLACA DE SUJECIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    133-8524: PLACA DE SUJECIÓN

    Número de pieza: 133-8524
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de abrazadera de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas de abrazadera son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, que permiten convertir la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D

    engine - industrial
    3126B, C7, SPP101

    engine - truck
    3126E, C7, 3126B, 3126