• \
  • Inicio
  • 134-0052: Batería húmeda de alto rendimiento superior
134-0052: Batería húmeda de alto rendimiento superior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    134-0052: Batería húmeda de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 134-0052
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de Salida Alta de Calidad Superior con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío de 12 voltios 1400

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1400
    • Capacidad de reserva (min): 400
    • Tamaño de grupo: 8D
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.