• \
  • Inicio
  • 134-0670: Grupo de control: velocidad del motor
134-0670: Grupo de control: velocidad del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    134-0670: Grupo de control: velocidad del motor

    Número de pieza: 134-0670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Throttle Control Handle

    Descripción:
    • Mediante los sensores electrónicos Cat®, se recopilan los datos necesarios para asegurarse de que el equipo funciona a los niveles óptimos.

    Atributos:
    • Los sensores electrónicos Cat® se diseñan para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat®, con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Aplicación recomendada:
    • Los sensores Cat pueden funcionar en aplicaciones de trabajo pesado como las siguientes: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Conteo de clavijas del conector: 2 clavijas
    • Tipo de sensor: Electrónico
    petr
    TH48-E80 C15 CX31-C13I C32 C7 TH48-E70 CX35-P800 CX31-P600 C9 TH35-C15I TH31-E61 CX31-C15I TH35-E81 CX31-C9I TH35-C11I TH31-C9I CX31-C11I TH35-C13I CX35-C18I CX31-C18I

    tmh
    TH414C