+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    134-0747: CONJUNTO DE MANGUERA: XT3

    Número de pieza: 134-0747
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    mg
    143H, 140H, 120K, 12H NA 120K 2 135H, 12H, 160H NA 12H ES 120H NA 12K, 120H ES 120H, 140H NA 160K, 140K, 160H, 140H ES 135H NA 160H ES 163H, 163H NA 140K 2

    oht
    775F, 773F

    comp
    CB-34 XW CB-335E, CB-34 CB-334E, CC-34 CB-334E XW