+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    134-3076: CONJUNTO DE CAJA

    Número de pieza: 134-3076
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son un componente importante de las turbinas de los turbocompresores, las cuales convierten la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 221
    • Ancho (mm): 221
    • Longitud (mm): 226,1
    ieng
    3126

    fp
    570, 580