• \
  • Inicio
  • 135-0426: Luces de señalización LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    135-0426: Luces de señalización LED

    Número de pieza: 135-0426
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de señalización LED roja de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: LED de parada y de cola
    • Tipo de conector: Conector DT-3 flexible
    • Tipo de luz: Luces de señalización LED
    • Tipo de montaje: Rectangular
    • Voltaje (voltios): 24
    tractores topadores de ruedas
    844, 834G, 824GII, 814FII, 854G, 824H, 814F, 844H, 834H, 854K

    compactadores
    825H, 815FII, 815F, 836H, 836G, 826GII, 826H, 816F, 825GII, 816FII

    mototraíllas
    631G

    camiones articulados subterráneos
    AD55, AD55B, AD45B, AD30

    cargadores de ruedas
    938GII, 966G, 962H, 990, 980G, 962GII, 950H, 950G, 966GII, 994F, 988G, 992G, 950GII, 980H, 990H, 980GII, 966H, 972GII, 972G, IT62H, 962G, IT62G, 938G, 972H, 992K, IT38G, 993K, 988H, 994D

    camiones de obras
    777D, 793C, 769D, 776D, 785C, 784C, 797B, 775E, 797, 773E, 69D, 771D, 785DOEM, 777DHAA, 775D, 773D, 797F, 789C, 785D, 797FXQ, 785G

    motoniveladoras
    14H, 12M, 120K2, 160HNA, 160MAWD, 16H, 160M, 120K, 120MAWD, 16M, 140K, 140M, 140MAWD, 120HNA, 135HNA, 140HNA, 140K2, 120M, 14M, 163H, 12K, 12HNA, 24M, 160K, 143H

    cargadores subterráneos para minería
    R1600, R2900G, R1700G, R1600G, R3000H, R1300