• Inicio
  • 135-3416: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    135-3416: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 135-3416
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera termoplástica

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud (cm): 0, 1250
    • Presión de trabajo máxima (lb/pulg²): 2750, 0
    • Tamaño del tablero de instrumentos: -4, 0
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): -4, 0
    • Tipo: 1028