+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    135-4061: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 135-4061
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de refuerzo de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción separadas por una capa de caucho sintético y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    track loaders
    963, 963D, 963K

    wheel loaders
    972H, 950H, 962M, 966K, 928HZ, 938H, 962H, 962MZ, 966H, 966KXE, 950M, 950K, 966M, 950L, 950GC, IT62H, 972MXE, 972M, 966MXE, 962K, 950MZ, 972K, 962L, 972L, 966L