136-3284: CONJUNTO DE COLECTOR DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    136-3284: CONJUNTO DE COLECTOR DE ACEITE

    Número de pieza: 136-3284
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Colector de aceite

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para los requisitos de lubricación del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 660,4
    • Altura (pulg): 26
    • Ancho (mm): 774,7
    • Longitud (mm): 1.079,50
    • Longitud (pulg): 42,5
    off-highway truck
    797B, 797