137-1970: RODETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-1970: RODETE

    Número de pieza: 137-1970
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Water Pump Impeller
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,2
    • Longitud (pulg): 7,5
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    uat
    AD60, AD55B

    emp
    6030

    wtl
    992D, 992C, 990 II 990, 990H

    exc
    5110B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32 C30 3412 3412C 3412E 3412D

    petr
    TH48-E70 CX35-P800 C32 3412E

    ttt
    D9R, D10N, D8L, D10R, D9L, D9N

    ieng
    SPS342 SPT342 3412C 3412E G3412 SCT673 C27 C32 3412 CG137-12

    wts
    657E, 651E

    epg2
    SR5 SR500

    wtt
    844, 844H

    mg
    24H

    oht
    775E, 775D, 775F, 773E, 773F, 773D, 775B, 773B, 772B

    epg
    3412C