137-2817: COJINETE: SLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-2817: COJINETE: SLE

    Número de pieza: 137-2817
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de manguito recto

    Descripción:
    Los cojinetes de manguito de varillaje de máquinas Cat® permiten el movimiento giratorio entre el varillaje de los bastidores de la máquina y las herramientas de trabajo. Principalmente, se encuentran en los brazos y los cucharones de las máquinas. Los cojinetes con pasadores y manguitos originales Cat se diseñaron específicamente para funcionar como un sistema a fin de alcanzar el rendimiento que espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar combinan correctamente las dimensiones, los materiales, el acabado de la superficie y los procesos de fabricación en cada pieza para que funcionen y se desgasten eficazmente junto con todas las otras piezas lindantes y dependientes.


    Atributos:
    Los cojinetes de manguito de servicio pesado Cat están fabricados con acero de alta calidad y se reforzaron para proporcionar una resistencia excepcional y más vida útil. Funcionan como un sistema para su máquina específica Cat y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. Proporcionan durabilidad y resistencia máximas, lo cual provoca menos costos totales, excelente durabilidad y vida útil, resistencia superior al desgaste por abrasión y protección excepcional contra el astillamiento y la corrosión de los pasadores, incluso en condiciones de cargas altas.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes de manguito Cat se diseñaron para usarse en condiciones en las que la resistencia a las cargas y exigencias es alta para proporcionar una mayor durabilidad del cojinete. Los cojinetes de manguito Cat son la opción ideal para obtener un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes. Se diseñaron para adaptarse a los pasadores de acoplamiento.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material: acero
    • Muesca externa: No
    • Muesca interna:
    • Orificios cruzados:
    exc
    325C, 345B L 325B L 330B L 345B II 365B II 345B, 325B LN 324D FM 365B, 322C FM 365B L 330C L 350 L 322B L 345B II MH 375 L 330B LN 375, 330 L 330, 385B, 322B LN

    whex
    M325B W345B II

    fp
    TK1051, 322C

    wktl
    VHS-50 S390 VHS-10 VHS-50/3 VHS-70/3 VHS-40 S340B S2050 S2090 S325 VHS-60 S385C S465 VHS-60/3 S440 S365 S3090 S305 S3070 S2070 S320 S385B S3050 VHS-30 VHS-70 S365C S340 S30350 S490 VHS-40/3 S365B S320B VHS-30/3 S325B