137-6114: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-6114: Zapata de cadena

    Número de pieza: 137-6114
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 19,7
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    • Tamaño del perno (pulg): 0,6299
    • Tipo de zapata: Garra triple
    excavator
    313B 314E LCR 314E CR 312E, 311F LRR 312F, 313D, 311C 314D CR 311B, 312B L 312D, 311D LRR 312E L 312D L 312F GC 313D2, 314F CR 312D2, 314D LCR 312C L 312D2 L 313F LGC 313F 312C, 312D2 GC 313F L 315F LCR 314C 318F L 312B, 313D2 GC