+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-6501: BLINDAJE: ACEITE

    Número de pieza: 137-6501
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector del aceite

    Descripción:

    • Los protectores de aceite son componentes importantes de las culatas de cilindro, las cuales se encuentran sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funcionan como cierres de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 50,8
    • Ancho (mm): 203,2
    • Longitud (mm): 127
    exc
    5110B

    meng
    C32 3412E C30

    com
    836

    petr
    3408E 3412E

    cold
    PM-565B, PM-565

    ttt
    D10N, D10R, D9N, D9R, D9L, D8L

    ieng
    3408E 3412E

    wts
    657E, 637E, 633E II 639D, 631D, 631E, 637G, 651E, 633D, 631G, 637D

    wtt
    844, 834B

    mg
    24H

    oht
    771C, 772B, 773D, 775E, 769D, 771D, 773E, 775B, 769C, 773B, 775D

    wtl
    988F II 992D, 990 II 988B, 988F, 992C, 990