137-6627: Manguito
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-6627: Manguito

    Número de pieza: 137-6627
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Manguito

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Aplicaciones:
    Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 1,56
    • Diámetro interno (pulg): 0,85
    • Longitud del manguito (pulg): 3,31
    • Tipo de montaje: Manguito
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    motor grader
    24M, 24H, 24

    wheel-type loader
    962M, 950M Z 950M, 962 950L, 962M Z 962L