137-6764: CONJUNTO DE TUBERÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-6764: CONJUNTO DE TUBERÍA

    Número de pieza: 137-6764
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 99,06
    • Altura (pulg): 3,9
    • Ancho (mm): 190,5
    • Longitud (mm): 558,8
    • Longitud (pulg): 22
    track-type loader
    973, 973C