137-6995: CONJUNTO DE SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-6995: CONJUNTO DE SILENCIADOR

    SKU:137-6995
    $1.00

    Silenciador

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 695,96
    • Altura (mm): 731,52