137-8843: CORONA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-8843: CORONA

    Número de pieza: 137-8843
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Corona

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 25,1, 5, 251
    com
    836G, 836H, 836K

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834G, 834K, 834H

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60, AD55, AD55B

    wheel loaders
    988KXE 988H, 988KLRC, 988K, 986K

    wtl
    986H, 988 XE 988G, 986K 988K XE 988K, 988H