137-8857: ANILLO: AJUSTABLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    137-8857: ANILLO: AJUSTABLE

    Número de pieza: 137-8857
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:

    • Los anillos son sujetadores que se utilizan para sujetar los componentes o los conjuntos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    underground articulated truck
    AD55, AE40 AD60, AD55B, AD45B, AD40 AD45, AE40 II

    wheel-type loader
    988 XE 993K, 988H, 988K, 986K 986H, 988G, 988K XE

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    petroleum products
    TH35-E81

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G