138-0006: Retenedor MAWPS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-0006: Retenedor MAWPS

    Número de pieza: 138-0006
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Se utiliza en el armazón MAWPS de las Series 10-40 Plus.

    La retención de las placas de desgaste se asegura por medio de nuestro sistema de tapón retenedor de compresión patentado. La instalación de dicho sistema permite que las placas permanezcan fijas. Los tapones retenedores se ubican en la parte profunda de la placa para eliminar la interferencia y, así, proporcionar la mayor cantidad de material de desgaste posible. La retención de las placas de desgaste se asegura por medio del sistema de tapón retenedor de compresión patentado. La instalación de dicho sistema permite que las placas permanezcan fijas. Los tapones retenedores se ubican en la parte profunda de la placa para eliminar la interferencia y, así, proporcionar la mayor cantidad de material de desgaste posible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Notas: Armazón MAWPS de las Series 10-40 PLus
    underground mining loaders
    R2900G, R1600H, R1700G, R3000H, R1300G, R1700K

    load, haul, dump
    R1700G, R2900G, R3000H, R1300G

    wheel-type loader
    980G II 988K, 988H, 972M, 966M XE 924K 966K, 980K, 990K, 980M, 993K, 992K, 990 II 966K XE 962K, 988K XE 930K 966M, 982M, 938K 980H, 988 XE 972H, 972M XE 950K, 972K

    work tool


    off highway trucks
    793D

    excavator
    385B, 390D, 390F L 390D L 374F L 374D L 349D2, 349F L 349F LXE 365B II 352F 385C L 349D2 L 365C 352F XE VG

    wheel loaders
    980G, 950K, 988G, 988H, 988KXE 966M, 962K, 988K, 986K 950M, 988KLRC, 962M, 993K, 982M, 972K, 990H, 986H, 992G, 980H, 972H, 990K, 992K, 966K, 994H, 990KLRC, 980K, 972M, 980GII, 966MXE, 972MXE, 993KLRC, 992KLRC

    track excavators
    349D2L, 349FL, 352F2VG, 385BL, 374FL

    off-highway truck
    775G, 777D, 793F, 770, 785D