• \
  • Inicio
  • 138-0033: El desgaste de MAWPS plancha, placa
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-0033: El desgaste de MAWPS plancha, placa

    Número de pieza: 138-0033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Serie 30 de servicio pesado

    El diseño de las pastillas zigzag de los bloques de desgaste Cat permite que se produzca un desgaste de material sobre material con el fin de evitar el desgaste dañino de canales que suele producirse en las placas de desgaste tradicionales con ranuras paralelas al flujo de materiales. Además, los perfiles de mayor grosor permiten extender la vida útil, incluso en las aplicaciones más extremas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 200
    • Grosor (mm): 60
    • Longitud (mm): 275
    • Serie: Serie 30 de servicio pesado
    wktl


    wtl
    990 II 990K, 990H, 988G, 988K, 992G