138-0052: Placa de desgaste con MAWPS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-0052: Placa de desgaste con MAWPS

    Número de pieza: 138-0052
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Serie 50

    El diseño de las pastillas zigzag de los bloques de desgaste Cat permite que se produzca un desgaste de material sobre material con el fin de evitar el desgaste dañino de canales que suele producirse en las placas de desgaste tradicionales con ranuras paralelas al flujo de materiales. Además, los perfiles de mayor grosor permiten extender la vida útil, incluso en las aplicaciones más extremas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 250
    • Grosor (mm): 75
    • Longitud (mm): 300
    • Serie: Serie 50
    wheel-type loader
    994H, 988G, 994K, 994, 994D