• \
  • Inicio
  • 138-0672: CUCHILLA DE CORTE: IZQUIERDA
138-0672: CUCHILLA DE CORTE: IZQUIERDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-0672: CUCHILLA DE CORTE: IZQUIERDA

    Número de pieza: 138-0672
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla izquierda con ARM.


    Atributos:
    La cuchilla empernable contiene material resistente a la abrasión (ARM) que permite aumentar la vida útil.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 950 y 962.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Altura (mm): 360
    • Altura (pulg): 14,17
    • Ancho (mm): 30
    • Longitud (mm): 1.283
    • Longitud (pulg): 50,51
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel loaders
    962G, 950G