138-0673: CUCHILLA: DERECHA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-0673: CUCHILLA: DERECHA

    Número de pieza: 138-0673
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cutting Edge 30mm

    Descripción:
    Cuchilla derecha con ARM


    Atributos:
    La cuchilla empernable contiene material resistente a la abrasión (ARM) que permite aumentar la vida útil.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 950 y 962.

    • Altura (mm): 360
    • Altura (pulg): 14,17
    • Ancho (mm): 30
    • Longitud (mm): 1.283
    • Longitud (pulg): 50,51
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel loaders
    962G, 950G