138-0788: PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-0788: PASADOR

    Número de pieza: 138-0788
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de retención.


    Atributos:
    El pasador se encuentra biselado en ambos lados y contiene ranuras.


    Aplicación recomendada:
    Determinados Cucharones 5130.
    Número de pieza de referencia del Conjunto de Retenedor: 220-8882.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 38
    • Diámetro (pulg): 1.5
    • Longitud (mm): 132
    • Longitud (pulg): 5,2
    excavator
    5130