+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-1725: EJE

    Número de pieza: 138-1725
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje loco

    Descripción:

    • Gracias a los ejes locos, se transportan la rueda guía giratoria y los montajes hasta el bastidor de rodillos mediante bloques de rueda guía.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 107,7
    • Diámetro del eje (mm): 58
    • Longitud (mm): 372
    tskd
    527