+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-1727: GRUPO DE RUEDA LOCA

    Número de pieza: 138-1727
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (invertida)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 372
    • Diámetro (mm): 585
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 545
    • Diámetro de brida (mm): 585
    • Diámetro del eje (mm): 58
    • Tamaño del perno (mm): 3/8
    • Tipo de brida: Brida central
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.