138-1958: ZAPATA: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-1958: ZAPATA: CADENA

    Número de pieza: 138-1958
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple, trapezoidal, con recortes)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 760
    • Ancho de la zapata (pulg): 29,9
    • Paso de la cadena (mm): 240
    • Paso de la cadena (pulg): 9,45
    • Tamaño del perno (mm): 1
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple, trapezoidal, con recortes
    track-type tractor
    D9R